Cajas Bus KX según especificación

Referencia: KX 7993.188

Caja modular, con puerta abisagrada, incl. cristal y cierre de doble paletón. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Referencia:
KX 7993.188
Descripción producto
Cajas Bus sobre la base KX. Robusta construcción de chapa de acero, cuerpo canteado y soldado de una sola pieza, con canal de protección continuo en la abertura de la tapa, dorsal con perforaciones para soportes de fijación mural, tapa con bisagras en la parte inferior, con cristal, con junta de espuma PU expandido continua, con conexión de puesta a tierra en la caja y mediante perfil en U en la tapa.
Datos técnicos
El ángulo de abertura de la tapa se encuentra limitado a aprox. 90° por una cinta de color negro de 425 mm de longitud
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Cristal: policarbonato, 4 mm
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Tapa con escotadura y cristal pegado, parte superior con dos cierres de aldabilla montados con bombín de doble paletón de 3 mm, parte inferior con bisagras
Suelo de la caja sin placa de entrada de cables, con tres escotaduras contiguas (An.xPr.) 112,0 x 36,0 mm, con 4 taladros de fijación de Ø 5,5 mm en el dorso respectivamente, desde el canto de la caja dorsal hasta el canto posterior de las escotaduras 35,0 mm, canto izquierdo de la caja hasta canto izquierdo de la escotadura izquierda 80,0 mm, canto derecho de la caja hasta canto derecho de la escotadura derecha 108,0 mm, la escotadura central en el centro de las otras dos escotaduras Ø con dos taladros de Ø 20,5 mm, desde el centro de los taladros hasta el canto derecho de la caja 30,0 mm, desde el centro de los taladros hasta el canto posterior de la caja 50,0 y 80,0 mm
Placa de montaje
Carriles soporte TH 35 x 7,5 mm, montados sobre placa de montaje, así como canales para cables
Cinta, negra, longitud 549 mm (adjunta)
Lámina transparente, adhesiva, DIN A4 (adjunta)
Protection category NEMA
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 687,5 mm
Altura ventana visualización: 190,5 mm
Number hinges
3
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,82 kg
Peso bruto
12,82 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177972469
Documentos
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Data sheets