Chapas para entrada de cables para VX según especificación

Artículo No.: SZ 7993210

Chapa de entrada de cables para montaje posterior en entornos con partículas de aceite y polvo. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Artículo No.:
SZ 7993210
Descripción producto
Chapas de suelo con escotaduras para módulos para la entrada de cables en condiciones ambientales desfavorables para el sistema de armarios VX25. Para aumentar el grado de protección en entornos con alto contenido de polvo y aceite. Las chapas de suelo pueden montarse en el bastidor de suelo de los armarios VX25, en sustitución de las chapas de suelo de serie. Para realizar una entrada de cables segura, deben cerrarse de forma individual las escotaduras existentes 318 x 144 mm con módulos o elementos de entrada de cables.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Observación
Las chapas para entrada de cables se montan desde el interior del armario y, por lo tanto, deben montarse antes que el marco para cableado Lütze o la placa de montaje.
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7 kg
Peso bruto
7,8 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177039179
Fichas técnicas
Data sheets