Intercambiador de calor aire-agua Estándar Daimler Powertrain

Referencia: SK 3374.910

Todas las piezas en contacto con el agua son de acero inoxidable 1.4571. Según las especificaciones de Daimler AG sin válvula electromagnética ni válvula antirretorno. Regulación de la temperatura y monitorización mediante controlador Comfort.

Referencia:
SK 3374.910
Ejecución
Piezas conductoras de agua, acero inox. (1.4571)
Descripción producto
Intercambiador de calor aire/agua para montaje mural y en el techo en un robusto armario de chapa de acero. Todas las piezas en contacto con el agua son de acero inoxidable 1.4571. Regulación de la temperatura y monitorización mediante controlador Confort con dos salidas de indicación de fallo libres de potencial y conexión de interruptor de puerta, ajuste a 35 °C de fábrica. Cableado a punto de conexión con regleta de bornes de conexión a presión.
Datos técnicos
Acometidas de agua mediante boquillas de 1/2" o alternativamente rosca exterior G 3/8"
Los contactos para las interfaces X2 y X3 se montan, como en la serie, en la parte posterior del equipo y son accesibles desde el interior del armario a través de la escotadura de montaje
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Intercambiador de calor
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
Sin válvula electromagnética, en su lugar se utiliza un relé de conmutación que conmuta un contacto libre de potencial al alcanzar el valor teórico.
Sin válvula antirretorno
Incl. una 2ª placa de características, claramente visible en el interior del equipo
Los cables de alimentación de tensión y de mando (contacto indicador de fallos/interruptor de puerta) se conducen por separado a través de dos prensaestopas métricos a través del suelo del armario (cerca de las acometidas de agua) hacia la parte inferior (longitud del cable 3 m).
Potencia total de refrigeración
L 40 W 10 para 400 l/h: 3.360 W
L 40 W 20 para 400 l/h: 2.240 W
L 40 W 30 para 400 l/h: 1.120 W
L 40 W 35 para 400 l/h: 450 W
Presión de servicio admisible (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Regulación de la temperatura
Controlador Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 145 mm
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22,42 kg
Peso bruto
24,2 kg
Código arancelario
84158300
EAN
4028177612051
Documentos
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Data sheets
Técnica en detalle