Sistema de armarios ensamblables VX25 Estándar Daimler Integra

Referencia: VX 7993.917

Armario Daimler Integra con puerta dorsal o con dorsal de montaje a presión, sin placa de montaje, para montaje de un sistema de cableado.

Referencia:
VX 7993.917
Ejecución
Con puerta dorsal
Descripción producto
Construcción simétrica y estable de bastidor de perfiles, compuesta por un perfil hueco laminado con retícula DIN de 25 mm, en todo el contorno de todos los niveles del perfil, horizontales y verticales. Perfiles con dos niveles de montaje para un montaje interior con ahorro de espacio, chasis idénticos para montaje a los perfiles de armario verticales y horizontales, niveles de montaje accesibles desde el exterior, fijación estable al suelo mediante refuerzo integrado. Ensamblaje sencillo y estable hacia cualquier lado con pocas piezas. Entrada de cables de tres piezas, extraíble e intercambiable, montada. Puertas con junta expandida y cierre de barras, parte inferior con distancia hasta el suelo de 25 mm.
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Marco tubular de la puerta, galvanizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Chapa de techo con cuatro cáncamos de transporte 2568.000 atornillados
Chapas de entrada de cables
sin placa de montaje
Puerta frontal de doble hoja con marco tubular de puerta cuadrado, con bisagras de 180° 8618.330 montadas y bombín de cierre 8618.306 montado
Puerta dorsal de doble hoja con marco tubular de puerta cuadrado, con bisagras de 130° montadas y bombín de cierre 8618.306 montado
Puerta(s) adyacente(s) asegurada(s) adicionalmente con pasador arriba y abajo
La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 500 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Número puertas
2
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
140,84 kg
Peso bruto
151,2 kg
Documentos
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets