Pie de apoyo, abierto Estándar Mercedes-Benz Integra

Artículo No.: CP 7994349

Para una fijación fija o móvil de cajas de mando HVO.

Artículo No.:
CP 7994349
Ejecución
giratorio
Descripción producto
Pie para una fijación fija o móvil de cajas de mando HVO.
Material
Acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Perfil del tubo soporte 86 x 73 mm, soldado en vertical a la placa base
Tubo soporte posterior con una abertura vertical en toda la altura para el alojamiento de mazos de cables, cerrada con el perfil cubierta nº 30007784 (empresa K-Profile)
Tubo soporte posterior, en la zona de la abertura vertical se ha soldado un ángulo para la captación de cables, distancia del canto superior de la placa base hasta el canto inferior del ángulo: 243,5 mm
Bulón de puesta a tierra M8 x 20 mm soldado en la zona de la abertura vertical inferior, distancia del canto superior de la placa base hasta el centro del bulón: 40,0 mm
Bulón de puesta a tierra M5 x 15 mm soldado en la zona de la abertura vertical superior, distancia del canto inferior de la placa superior hasta el centro del bulón: 60,0 mm
Ambos bulones de puesta a tierra disponen de un adhesivo de marcaje de puesta a tierra
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1.144 mm
Dimensiones
Altura: 1.213 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
23 kg
Peso bruto
23,9 kg
Código arancelario
73269098
Fichas técnicas
Data sheets