- Artículo No.:
- SZ 7993146
- Descripción producto
- Adaptador para interruptor principal para montaje en sistemas de armarios VX25, TS 8 y VX SE de Rittal. El adaptador permite el montaje de una maneta de interruptor principal en posición fija y empotrada en una puerta de armario.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Texturizada, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Alojamiento de mandos
Marco de estanqueidad
Polietileno celular
- Adecuado para ancho de puerta
- 500 mm
- Posibilidades de montaje
- El alojamiento de mandos para alojar el actuador de giro se monta directamente frente a la puerta en uno o dos chasis de sistema
- Observación para el montaje
- El taladro para el actuador de giro puede realizarse individualmente. Se adjunta una junta adhesiva de polietileno celular para la parte posterior del marco de estanqueidad, que con la puerta cerrada presiona sobre la placa de montaje.
- Dimensiones
- Anchura: 310 mm
Altura: 450 mm
Profundidad: 90 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX SE
- TS
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,72 kg
- Peso bruto
- 6,72 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
-
SZ Adaptador de montaje para interruptor principal para montaje de puerta