- Referencia:
- HD 4000.012
- Ejecución
- Inclinación techo 30° hacia delante
- Material
- Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 610 mm
Alt. frontal: 810 mm
Altura posterior: 929 mm
Profundidad: 210 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 550 mm x 735 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 125°
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Acero inoxidable
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 30 kg
- Peso bruto
- 32 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261