Accesorios

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Zócalo de acero inoxidable continuo, ensamblable sin elementos plásticos. Zócalo compuesto por elementos de zócalo frontales y posteriores, premontado con cantoneras, en función de la anchura del armario, las pantallas laterales se seleccionan en función de la profundidad del armario.

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Elementos de zócalo frontales y posteriores, 100 mm Acero inox. para TS, VX SE

Elementos de zócalo frontales y posteriores, acero inoxidable, 100 mm.

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm Acero inox. para TS, VX SE

Elementos de zócalo frontales y posteriores, acero inoxidable, 200 mm.

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Pantallas de zócalo laterales, 100 mm Acero inoxidable para elementos de zócalo frontales y posteriores

Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una. Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas con un giro de...

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Pantallas de zócalo laterales, 200 mm Acero inoxidable para elementos de zócalo frontales y posteriores

Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una.

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Pies de nivelación para zócalo TS de acero inoxidable y zócalo, completo, acero inoxidable

Para montaje directo bajo el zócalo TS y el zócalo, completo. Para facilitar la limpieza del suelo y compensar desniveles del suelo.

Elementos de zócalo de acero inoxidable

Pantalla de zócalo, modular para zócalo TS de acero inoxidable y zócalo, completo, acero inoxidable

Para un guiado seguro de los cables en el zócalo entre el suelo y el armario.