- Artículo No.:
- HD 4000309
- Ventajas
- La distancia hasta el suelo de los armarios garantiza poder realizar de forma sencilla una limpieza con agua o seca
- La anchura permite un montaje de diferentes armazones bajo sistemas de armarios VX25 y armarios de sistema HD, así como armarios compactos HD
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Con rejilla horizontal para la entrada de cables entre los elementos de profundidad, detrás
Incl. juntas y material de fijación - Dimensiones
- Altura: 300 mm
- Material básico
- Acero inoxidable
- Observación referente a la referencia
- Para consultas o pedidos rogamos indicar el código completo de ejecución.
- Plazo de entrega bajo demanda
- Código de ejecución
- Caja: 1 = HD o caja: 2 = VX
Ancho armario: ... mm
Profundidad rack: ... mm
Nivelación: 1 = con (para 4 pies, 0-55 mm)
Fijación al suelo: 1 = con o 2 = sin
Plazo de entrega bajo demanda
Ejemplo: 2 - 1000 - 800 - 1 (armazón inferior para VX - ancho 1000 mm - profundidad 800 mm - con fijación al suelo) - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177566132
Armazón inferior HD con nivelación
Artículo No.: HD 4000309
Las estructuras de soporte poseen secciones transversales cerradas y costuras soldadas de forma continua que garantizan una estanqueidad absoluta. El perfil redondo ayuda a evitar el problema común de acumulación de suciedad, especialmente en superficies horizontales.