- Artículo No.:
- SZ 4000058
- Datos técnicos
- Reborde sobresaliente frontal: 8 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas y material de fijación
- Dimensiones
- Alt. frontal: 35 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Observación referente a la referencia
- Para consultas o pedidos rogamos indicar el código completo de ejecución.
- Plazo de entrega bajo demanda
- Código de ejecución
- Inclinación tejado: 1= 30° (estándar EHEDG) o 2 = 45°
Ancho rack: ... mm (máx. 1200 mm)
Profundidad de armario: ... mm
1 = para rack VX individual
2 = para rack VX izquierdo final ensamblado (cada uno con una junta de perfil en T y accesorios de unión)
3 = para rack VX derecho final ensamblado (cada uno con una junta de perfil en T y accesorios de unión)
4 = para rack VX central ensamblado (cada uno con una junta de perfil en T y accesorios de unión)
Ejemplo: 1 - 800 - 600 - 1 (elemento superior con inclinación de tejado de 30° - ancho 800 mm - profundidad 600 mm - para rack individual VX)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,1 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177937130