Productos de la serie al aire libre

La funcionalidad se une a la seguridad, nunca desgastado por la intemperie.

Rittal ofrece soluciones para exteriores inteligentes y flexibles de un solo proveedor:

Los gabinetes robustos se combinan coon sistemas de control climáticointeligente y energéticamente eficientes, para entornos exigentes prácticamente todos los rangos de temperatura.

Simplemente versátil

Rittal ofrece una respuesta sencilla a cada necesidad
¡Con soluciones inteligentes y flexibles que comprenden armarios y sistemas de climatización perfectamente adaptados para satisfacer todas las necesidades!

  • Complejidad reducidad basada en un sistema modular inteligente compuesto por envolventes y climatización 
  • Los recordes y adaptadores de puerta pre-mecanizados contribuyen a un diseño uniforme y un montaje rápido de los componentes de control de clima 
  • Amplia gama de accesorios para una funcionalidad óptima (calentador de armariotermostatohigrostatoInterfaz IoT)
  • Adecuado apra uso en todo el mundo gracias a las aprobaciones internacioneles y la disponibilidad instantánea de productos de seria en stock

Extremadamente robusto

Rittal garantiza un funcionamiento absolutamente fiable
¡Con soluciones de productos extremadamente robustas, seguras y compatibles con exteriores para condiciones ambientales adversas!

  • Alta resiliencia gracias al acabado de pintura resistente a los rayos UV de los armarios y unidades de control climático, y a los materiales de alta calidad utilizados para los armarios Toptec (aluminio y acero inoxidable)
  • Las unidades de refrigeración Blue e+ son adecuadas para un amplio rango de temperatura de -30ºC a 60ºC 
  • Altos índices de protección: Gabinetes Toptec: IP 55 / IK 10; cooling units: IP 56 and UL Type 4, 3R, 12
  • El diseño inteligente de los gabinetes Toptec reduce la influencia de la exposición al sol (gabinete de doble pared promueve la disipación pasiva del calor)

Realmente eficiente

Rittal reduce los costes energéticos y maximiza la disponibilidad
¡Con tecnología Blue e+ de eficiencia energética para un ahorro de energía promedio del 75%, además de monitoreo inteligente y servicio mundial para la máxima disponibilidad del equipo!

  • La tecnología Blue e+ con tubo de calor integrado consigue un ahorro energético medio del 75% (alta eficiencia gracias a la instalación en exteriores)
  • El diseño inteligente del gabinete Toptec promueve la disipación pasiva del calor (gabinete de doble pared) 
  • La conexión de unidades de refrigeración a una interfaz IoT permite una supervisión remota sencilla
  • Gabinetes y soluciones de enfriamiento de bajo mantenimiento
  • La red de servicio mundial protege el funcionamiento y el suministro de repuestos en todo momento

Obtenga más información sobre nuestros productos de la serie para exteriores