Equipamientos en pulgadas

Adaptador

Adaptador para equipamiento en pulgadas.

Adaptador

Juego de adaptación, 3 UA para racks de 800 mm de ancho

Para la fijación de componentes aislados de 482,6 mm (19") o bien como posibilidad adicional de montaje en la parte posterior del armario.

Adaptador

Adaptador, 3 UA Desplazamiento en profundidad 100 mm

Para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica.

Adaptador

Adaptador, métrico a pulgadas, 21"/19"

Para la fijación de subracks en pulgadas a guías perfil métricas (535 mm) o el montaje de sistemas mixtos.