- Referencia:
- DK 7999.009
- Descripción producto
- El Micro Data Center Level E (MDC Level E) es un armario de seguridad modular con puerta de mando en el frontal y puerta de servicio en la parte trasera. El MDC Level E dispone, en la versión estándar, de una entrada de cables en cada elemento lateral y está disponible en diferentes dimensiones.
- Ventajas
- Posibilidad de instalación en ubicaciones de difícil acceso
- Posibilidad de ampliación y por lo tanto inversión escalonada con el crecimiento de la TI.
- Preparado para el montaje de diferentes soluciones de climatización TI
- Seguridad de inversión gracias a la posibilidad de desmontaje y reestructuración
- Aplicación
- Elevada protección contra riesgos físicos potenciales para la TI
- El equipamiento adecuado convierte el safe en un centro de datos compacto.
- Material
- Chapa de acero, recubierta
- Color
- Caja: RAL 7035
Puerta de servicio: RAL 7035
Puerta de mando: RAL 7035 - Unidad de envase
- Rack de seguridad con puerta de mando y de servicio
Entrada de cables en ambos elementos laterales
Ambas puertas con cierre para llave - Opciones
- Diferentes variantes de cierre
Diferentes sistemas de entrada de cables
Entrada de cables a través del elemento superior o inferior
Puertas de doble hoja
Sentido de abertura de las puertas a elegir
Armazón inferior
Armazón inferior con protección contra incendios - Observación
- Los ensayos han sido realizados como ensayo de sistema y documentados con certificados
- Proyección bajo demanda
- Factores de calidad de la protección
- El Safe ha sido ensayado como sistema
- El Single Safe ha sido ensayado como sistema con puerta simple y con puerta doble y cierre mecánico
- Clase de resistencia al fuego F 90 según DIN 4102 parte 2, cumplimiento de los valores límite ∆T < 50 K, humedad relativa del aire < 85 % durante más de 30 minutos
- Protección contra el humo, en base a EN 18095-2: 1991-03
- Protección contra robo RC 2. Daños con herramienta análogo DIN EN 1630:2011-09
- Protección contra robo RC 3. Daños con herramienta análogos a DIN EN 1630/2011-09 (posibilidades de configuración limitadas)
- Dimensiones interiores
- Altura de montaje para componentes: 47 UA
- Protección de serie frente a
- Fuego
- Agua de extinción
- Gases corrosivos
- Vandalismo
- Acceso no autorizado
- Polvo
- Robo
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 56
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 700 kg
- Peso bruto
- 750 kg
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- Micro Data Center Level E. El Micro Data Center Level E (MDC Level E) es un armario de seguridad modular con puerta de mando en el frontal y puerta de servicio en la parte trasera. El MDC Level E dispone, en la versión estándar, de una entrada de cables en cada elemento lateral.
Micro Data Center Level E
Referencia: DK 7999.009
El Micro Data Center Level E (MDC Level E) es un pequeño centro de datos, perfectamente adaptado a sus necesidades, con una huella ecológica optimizada, escalable a medida que crece su TI y, en caso necesario, ofrece la posibilidad de ser trasladado a otra ubicación.