Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2017
Tubería de medio refrigerante incl. línea de mando electrónica
Artículo No.: SK 7999961
Tubería de agente refrigerante incl. línea de mando electrónica para climatización Outdoor,
- Artículo No.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2.400 W
- Longitud
- 20 m
- Dimensiones
- Longitud: 20 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 27 kg
- Peso bruto
- 27 kg
- Código arancelario
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- #NV