- Referencia:
- RM 7857.971
- Ejecución
- Sala de protección básica Plus
- Descripción producto
- La sala convencional - una solución modular de sala dentro de sala óptima para la protección de componentes de la infraestructura y de componentes TI. La sala de seguridad certificada - una seguridad física elevada y certificada para centros de datos y ubicaciones TI.
- Observación
- Los productos ensayados se prueban como construcción completa. Esta incluye la construcción de celdas y sus módulos como puertas, estanqueidad de cables o unidades de ventilación. En cambio el ensayo de pieza se refiere únicamente a piezas sueltas.
- Gases de combustión corrosivos
- Estanqueidad al humo, en base a EN 1634-3 (DIN 18095)
- Escombros
- Prueba de impacto como ensayo de sistema, 1 impacto de 200 kg desde 1,5 m tras 30 minutos de exposición a la llama
- Estanqueidad al polvo
- IP 5x como ensayo de sistema según EN 60 529, para la construcción de celdas y sus módulos
- Protección EMC
- Protección contra irradiaciones y radiaciones de alta frecuencia, documentada según ensayos en piezas similares realizadas por TU Aachen
- Protección contra el fuego
- Aumento de la temperatura 50 K y una humedad relativa del 85 % durante más de 30 minutos, sin periodo de recalentamiento
- F90 como ensayo de sistema, según valores límite de EN 1363 (DIN 4102), para la construcción de celdas y sus módulos
- F120 únicamente como ensayo de pieza según EN 1363 (DIN 4102), sólo sistema mural
- F90 únicamente como ensayo de pieza según EN 1363 (DIN 4102), sólo sistema mural
- Acceso no autorizado
- RC 3 como ensayo de sistema según EN 1627/1630, para la construcción de celdas y sus módulos, como por ej. puertas
- RC 2 como ensayo de sistema según EN 1627/1630, para la construcción de celdas y sus módulos, como por ej. puertas
- Agua
- Agua de extinción, IP x 6 como ensayo de sistema según EN 60529, para la construcción de celdas y sus módulos
- Humedad relativa, 85 %, más de 30 minutos
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,009 kg
- Peso bruto
- 0,01 kg
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)