Refrigeración compacta para Micro Data Center

Artículo No.: SK 3126230

Refrigerador compacto adecuado para uso en salas con climatización propia o suficiente ventilación, así como con necesidades de bajo ruido.

Artículo No.:
SK 3126230
Descripción producto
Para la refrigeración de los Micro Data Center Level B y Level E. El climatizador está compuesto por una unidad interior (evaporador) y una unidad exterior (condensadora Inverter). La unidad interior se encuentra fijada al lateral en el interior del Micro Data Center y la unidad exterior a la puerta de servicio.
Ventajas
Circuitos interiores y exteriores separados herméticamente
Sin entrada de polvo ni de gases
La unidad interior y exterior están conectadas entre si a través de las tuberías del medio refrigerante y los cables de mando, poseen estanqueidad frente al fuego
La conducción del aire en el Micro Data Center es horizontal. Las chapas de conducción del aire adaptadas proporcionan un óptimo guiado del aire. La separación del «lado frío» y el «lado caliente» evita cortocircuitos de aire y aumenta la eficiencia de la refrigeración.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad interior (evaporador)
Unidad exterior
Tuberías del medio refrigerante
Líneas de datos y de alimentación
Intensidad máx.
A 50 Hz: 3,3 A
A 60 Hz: 3,5 A
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 14,2 A
A 60 Hz: 14,7 A
Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión
100 %
Regulación de la temperatura
Controlador Confort (regulación de fábrica +25 °C)
A 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Nivel de ruido
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Campo de temperatura de servicio
20 °C...55 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 6,3...10 A
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK REFRIGERADOR MODULSAFE 2,5KW 3~,400V 50HZ, 460V 60HZ
Documentos
Instrucciones