Climatización para exteriores con técnica Inverter para Micro Data Center

Artículo No.: SK 7999992

Climatización Outdoor con técnica de inversor, la regulación de la velocidad del ventilador y la regulación de la cantidad de agente refrigerante permite un ahorro de energía de hasta un 40%.

Artículo No.:
SK 7999992
Ejecución
El sistema posee una ejecución redundante
Descripción producto
El aparato exterior con técnica Inverter permite una regulación de la velocidad del compresor adecuada a las necesidades. La regulación de la cantidad de medio refrigerante se realiza a través de la válvula electrónica de expansión. La adaptación a las necesidades de refrigeración permite un ahorro energético de hasta un 40 %. A través del aparato interior (evaporador) se expulsa el aire frío frente al nivel de 19", el aire caliente se absorbe en la parte posterior. Con la incorporación de chapas de conducción del aire se consigue un aumento de la eficiencia y se evita la formación de focos de calor.
Funcionamiento
Todas las instalaciones de climatización para los Micro Data Center poseen una ejecución tipo Split, para lograr una separación hermética entre el circuito de refrigeración en el interior y exterior del rack. De esta forma se impide la entrada de polvo y gases corrosivos.
El guiado del aire en el rack transcurre en horizontal. El aire caliente es absorbido en la parte posterior, el aire refrigerado es expulsado frente al nivel de 19".
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Inverter super digital aparato externo
Mando a distancia por cable
Juego de control DX
Caja de conmutación de perturbaciones-horas de servicio
Termostato
Intensidad máx.
A 50 Hz: 13,9 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 36 A
Remark (Dimension)
(2x)
Redundancy
Pre-Fuse (footnote)
(2x)
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Dimensiones
Anchura: 900 mm
Altura: 795 mm
Profundidad: 320 mm
Campo de temperatura de servicio
-15 °C...43 °C
Fusible previo
Automático/fusible: 25 A
Campo de regulación
-15 °C...43 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84159000
EAN
4028177654136
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
#NV