FlatBox

Artículo No.: DK 7507110

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox

Pies de nivelación para FlatBox, M10 x 20 mm

Panel de alineación con estribos de acero

Termostato Termostato interior para armarios

Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Artículo No.:
DK 7507110
Ejecución
con guías perfil de 19"
Descripción producto
Aplicación flexible como caja mural o de pie.
Ventajas
Rápido montaje sin herramientas
Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material
Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
4 escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja
Guías perfil de 19"
Unidades de altura
9 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 492 mm
Profundidad: 600 mm
Altura de montaje para componentes
9 UA
Capacidad de carga
Máx. 450 N
Observación
Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal
Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24,42 kg
Peso bruto
26,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177551442
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descripción producto
FlatBox 600 x 9 UA x 600 mm RAL7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle