- Artículo No.:
- DK 7709735
- Ejecución
- Armarios murales IT
 premontadas con guías perfil, variables en profundidad
- Descripción producto
- Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante. 
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
 Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada 
- General colour
- RAL 7035 
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables
 Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha
 Guía de puesta a tierra en forma de estrella
 Puerta transparente de diseño
 1 llave para armario de doble paletón nº 5
 Soporte para fijación mural 10 mm
 Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
 Cierre de seguridad 3524 E
- Unidades de altura
- 9 UA 
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
 Altura: 478 mm
 Profundidad: 573 mm
- Pr. de montaje
- 520 mm 
- Dimensiones interiores
- Anchura interior: 502 mm
 Altura interior: 415 mm
- Profundidad parte móvil
- 416 mm 
- Profundidad de la pieza mural
- 135 mm 
- Código IK
- IK08 
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 450 N 
- Material básico
- Chapa de acero 
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 33,25 kg
- Peso bruto
- 35 kg
- Código arancelario
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Descripción producto
- 
DK Caja mural, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x478x573 mm, 9 UA, premontada, IP 54 con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo