- Artículo No.:
 
- DK 7721735
 
- Ejecución
 
- Armarios murales IT
premontadas con guías perfil, variables en profundidad  
- Descripción producto
 
- Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante. 
 
- Material
 
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm  
- Superficie
 
- Texturizada 
 
- General colour
 
- RAL 7035 
 
- Color
 
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)  
- Unidad de envase
 
- Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha
Guía de puesta a tierra en forma de estrella
Puerta transparente de diseño
1 llave para armario de doble paletón nº 5
Soporte para fijación mural 10 mm
Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
Cierre de seguridad 3524 E  
- Unidades de altura
 
- 21 UA 
 
- Dimensiones
 
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.012 mm
Profundidad: 573 mm  
- Pr. de montaje
 
- 520 mm 
 
- Dimensiones interiores
 
- Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 949 mm  
- Profundidad parte móvil
 
- 416 mm 
 
- Profundidad de la pieza mural
 
- 135 mm 
 
- Código IK
 
- IK08 
 
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
 
- 750 N 
 
- Material básico
 
- Chapa de acero 
 
- Grado de protección IP según EN 60 529
 
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 52,25 kg
 
- Peso bruto
 
- 55 kg
 
- Código arancelario
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177324251 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142408 
 
- Descripción producto
 
- 
DK Caja mural, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1021x573 mm, 21 UA, premontada, IP 54 con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo