Cajas murales EL, 3 piezas con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad

Referencia: DK 7706.135

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, soporte para fijación mural Grado de protección IP 55.

Referencia:
DK 7706.135
Ejecución
Armarios murales IT
con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad
Descripción producto
Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
General colour
RAL 7035
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural con entrada de cables cerrada, arriba y abajo, dos carriles de montaje verticales y guías de perfil en C horizontales, para la captación de cables
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos
4 soportes murales 10 mm
Puerta transparente de diseño
1 llave para armario de doble paletón nº 5
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
Cierre de seguridad 3524 E
Unidades de altura
6 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 345 mm
Profundidad: 473 mm
Pr. de montaje
420 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 282 mm
Profundidad parte móvil
316 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Código IK
IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
300 N
Material básico
Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25,4 kg
Peso bruto
26,4 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177324176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Descripción producto
DK CAJA MURAL, 3PZAS, 6UA T=475MM MIT DESIGNSICHTTÜR
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle