- Artículo No.:
- DK 7644000
- Ejecución
- con marco extraíble de 19"
- Material
- Caja: chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Caja: texturizada
Bastidor extraíble: Acero inoxidable
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta abisagrada
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja
Marco extraíble fijado a guías telescópicas
Filtro de salida en el suelo de la caja y en el lado izquierdo
Ventana transparente en el lado derecho
Guía de entrada de cables en el dorsal
Guía entrada de cables adicional para montaje al marco extraíble
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 350 mm
- Altura de montaje para componentes
- 10 UA
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 UA
- Posición bisagras puerta
- izquierda
- Nº de cierres
- 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables para prensaestopas
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 25,175 kg
- Peso bruto
- 26,5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408