- Artículo No.:
- DK 7645000
- Descripción producto
- Caja mural para pequeñas redes con elevado grado de protección.
- Material
- Caja: chapa de acero
- Superficie
- Caja: texturizada
Guías perfil: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta abisagrada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja
Guías perfil, 482,6 mm (19"), ajustables en profundidad sin escalonamientos
Guía perfil en C para el guiado de cables en el dorsal
Ángulo de chapa para el alojamiento opcional de una guía de puesta a tierra o de una regleta de enchufes en pulgadas
- Unidades de altura
- 16 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidad: 350 mm
- Pr. de montaje
- 310 mm
- Altura de montaje para componentes
- 16 UA
- Posición bisagras puerta
- a la derecha, intercambiables a izquierda
- Nº de cierres
- 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 5
Cantidad: 1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 29,7 kg
- Peso bruto
- 30,1 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177147041
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
-
DK CAJA DISTRIBUC. MURAL 16UA