Caja mural AX, 3 piezas

Artículo No.: AX 2260640

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.

Artículo No.:
AX 2260640
Ejecución
Armarios murales IT
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Empuñadura Confort Mini
Unidades de altura
6 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 345 mm
Profundidad: 473 mm
Pr. de montaje
420 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Prof. interior: 284 mm
Profundidad parte móvil
316 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Nº de cierres
1
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
300 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)
100 N
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25 kg
Peso bruto
25,5 kg
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177983151
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x345x473 mm, 6 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Selection guide