- Artículo No.:
- AX 2261540
- Ejecución
- Armarios murales IT
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Empuñadura Confort Mini
- Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 746 mm
Profundidad: 473 mm
- Pr. de montaje
- 420 mm
- Dimensiones interiores
- Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 684 mm
- Profundidad parte móvil
- 316 mm
- Profundidad de la pieza mural
- 135 mm
- Nº de cierres
- 1
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 750 N
- Capacidad de carga pieza mural (estática)
- 250 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Cierre
- Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 36,75 kg
- Peso bruto
- 38,1 kg
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177983359
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x746x473 mm, 15 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini