- Referencia:
- AX 2262.150
- Ejecución
- Armarios murales IT
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Incluye material de puesta a tierra y fijación
Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
- Unidades de altura
- 21 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.012 mm
Profundidad: 573 mm
- Nº de cierres
- 1
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre de 2 puntos
Bombín de cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 53 kg
- Peso bruto
- 55 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 208,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177982963
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle