Caja mural AX, 3 piezas With Blue e+ outlet filter

Referencia:  2260.955

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Referencia:
2260.955
Ejecución
Armarios murales IT
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
Incluye material de puesta a tierra y fijación
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Empuñadura Confort Mini
Unidades de altura
9 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 478 mm
Profundidad: 573 mm
Nº de cierres
1
Código IK
IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
450 N
Load capacity of wall section (static)
150 N
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Código arancelario
94032080
EAN
4028177994096
Descripción producto
AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x478x573 mm, 9 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle