Caja mural AX, 3 piezas con filtro de salida Blue e+

Artículo No.: AX 2260965

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.

Artículo No.:
AX 2260965
Ejecución
Armarios murales IT
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
2 filtros de salida Blue e+ 3238.300 (adjuntos sin montar)
Empuñadura Confort Mini
Unidades de altura
9 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 478 mm
Profundidad: 673 mm
Pr. de montaje
620 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 417 mm
Profundidad parte móvil
516 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Nº de cierres
1
Código IK
IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
450 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)
150 N
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Código arancelario
94032080
EAN
4028177994089
Descripción producto
AX Caja mural, 3 piezas con filtro de salida Blue e+, An.Al.Pr.: 600x478x673 mm, 9 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Selection guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle