- Artículo No.:
- AX 2261555
- Ejecución
- Armarios murales IT
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
2 filtros de salida Blue e+ 3238.300 (adjuntos sin montar)
Empuñadura Confort Mini
- Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 745 mm
Profundidad: 573 mm
- Pr. de montaje
- 520 mm
- Dimensiones interiores
- Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 684 mm
- Profundidad parte móvil
- 416 mm
- Profundidad de la pieza mural
- 135 mm
- Nº de cierres
- 1
- Código IK
- IK08
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 750 N
- Capacidad de carga pieza mural (estática)
- 250 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Cierre
- Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- Descripción producto
-
AX Caja mural, 3 piezas con filtro de salida Blue e+, An.Al.Pr.: 600x745x573 mm, 15 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini