Caja mural AX, 3 piezas con filtro de salida Blue e+

Artículo No.: AX 2262165

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.

Artículo No.:
AX 2262165
Ejecución
Armarios murales IT
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
2 filtros de salida Blue e+ 3238.300 (adjuntos sin montar)
Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
Unidades de altura
21 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.012 mm
Profundidad: 673 mm
Pr. de montaje
620 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 951 mm
Profundidad parte móvil
516 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Nº de cierres
1
Código IK
IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
750 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)
250 N
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Código arancelario
94032080
EAN
4028177994041
Descripción producto
Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1012x673 mm, 21 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Selection guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle