Patch-panels para distribuidores pequeños de F.O.

Artículo No.: DK 7463200

Patch-panel para cajas de empalme de F.O. para acoplamientos ST, SC, E-2000 y E-2000 Dúplex.

Artículo No.:
DK 7463200
Descripción producto
Disponibilidad de diferentes patch-panels con tipos de conectores diferentes para el montaje individual de distribuidores pequeños de F.O..
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Patch-panels
Incl. material de fijación
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Material básico
Chapa de acero
para conector de F.O.
SC-Duplex
Nº de troqueles
Dúplex: 6
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,148 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descripción producto
DK PATCH-PANEL 6 SC-DUPLEX DK PATCH-PANEL PARA ACOPLAMIEN SC Y SC DUPLEX