Data Rack

Referencia: DK 7396.000

Data Rack para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como gran movilidad al utilizar ruedas dobles.

Referencia:
DK 7396.000
Material
Bastidor de perfiles, zócalo: chapa de acero
Pies: cinc fundido a presión
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor de perfiles, zócalo: RAL 7035
Pantalla, pies: RAL 5018
Unidad de envase
Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19")
Zócalo estable con pies integrados con posibilidad de anclaje al suelo sin pies
Accesorios de montaje
Dimensiones
Anchura: 550 mm
Altura: 1.722 mm
Profundidad: 750 mm
Unidades de altura
36 UA
Unidades de altura
36 UA
Distancia hasta el segundo plano de fijación, retícula de 50 mm
150 ‐ 350 mm
Medida de retícula entre los niveles de fijación
50 mm
Capacidad de carga de los niveles de 19"
1.500 N
Observación
Solicitar el segundo nivel de fijación por separado
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,1 kg
Peso bruto
18,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177129894
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Descripción producto
DK DATA RACK 36UA, RAL 7035 DK DATA RACK, 36 UA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle