Data Rack

Referencia: DK 7400.000

Data Rack para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como gran movilidad al utilizar ruedas dobles.

Referencia:
DK 7400.000
Material
Bastidor de perfiles, zócalo: chapa de acero
Pies: cinc fundido a presión
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor de perfiles, zócalo: RAL 7035
Pantalla, pies: RAL 5018
Unidad de envase
Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19")
Zócalo estable con pies integrados con posibilidad de anclaje al suelo sin pies
Accesorios de montaje
Dimensiones
Anchura: 550 mm
Altura: 1.900 mm
Profundidad: 750 mm
Unidades de altura
40 UA
Distancia hasta el segundo plano de fijación, retícula de 50 mm
150 ‐ 350 mm
Medida de retícula entre los niveles de fijación
50 mm
Capacidad de carga de los niveles de 19"
1.500 N
Observación
Solicitar el segundo nivel de fijación por separado
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
18,5 kg
Peso bruto
19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Descripción producto
DK DATA RACK 40UA, RAL 7035 DK DATA RACK, 40 UA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle