- Referencia:
- DK 7445.000
- Material
- Bastidor de perfiles, zócalo: chapa de acero
Pies: cinc fundido a presión
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor de perfiles, zócalo: RAL 7035
Pantalla, pies: RAL 5018
- Unidad de envase
- Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19")
Zócalo estable con pies integrados con posibilidad de anclaje al suelo sin pies
Accesorios de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 550 mm
Altura: 2.122 mm
Profundidad: 750 mm
- Unidades de altura
- 45 UA
- Unidades de altura
- 45 UA
- Distancia hasta el segundo plano de fijación, retícula de 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Medida de retícula entre los niveles de fijación
- 50 mm
- Capacidad de carga de los niveles de 19"
- 1.500 N
- Observación
- Solicitar el segundo nivel de fijación por separado
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 19,733 kg
- Peso bruto
- 20,772 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Descripción producto
-
DK DATA RACK 45UA, RAL7035 DK DATA RACK, 45 UA