- Referencia:
- VX 5315.175
- Descripción producto
- Solución inteligente para la integración de diferentes aplicaciones en un rack centralizado, para diferentes grupos de usuarios y autorizaciones de acceso. Instalaciones separadas por completo físicamente, incluyendo cableado independiente. División en 2 compartimentos para el equipamiento individualizado de cada uno de los compartimentos, con alojamiento para su infraestructura TI a prueba de accesos.
- Ventajas
- Rack premontado con nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada compartimento, ajustable de forma individual e independiente
- Distancia de nivel premontado 740 mm, ajustable individualmente
- Bisagras a la derecha, intercambiables a la izquierda
- Posibilidad de ensamblaje en todos los lados
- Chapas de conducción del aire integradas en el marco de montaje de 19"
- Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°, en ensamblaje máx. 115°
- Datos técnicos
- Max. load capacity 500 kg per compartment
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm
Chapa de suelo: chapa de acero, 1.0 mm
Puerta frontal y dorsal: chapa de acero, 1,5 mm
Guías perfil: chapa de acero, 2.5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Nivel de montaje de 19", bisagras y asas pintadas en RAL 9005
- Unidad de envase
- Compartment Rack VX IT, con dos compartimentos de instalación independientes
Nivel de montaje de 482,6 mm (19") por Compartment, delante y detrás, atornillado a las paredes de separación integradas a izquierda y derecha
2 puertas de chapa de acero con aireación, delante y detrás
Chapa de suelo partida en el centro, premontada en toda la profundidad del armario
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Incluye compensación de potencial, preparado para el montaje de cintas de puesta a tierra
Dos perfiles de fijación de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, fijados con profundidad variable, incluye en el frontal panel de conducción de aire integrado
4 llaves
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Fijación de 19"
- 2 x 23 UA
- Incluye nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, ajustable de forma individual e independiente
- Montaje PDU vertical en el espacio posterior
- PDU vertical con conector IEC C20 (longitud máx. PDU 1.000 mm), Ref. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Ejecución
- Compartment Rack, 2 x 23 UA
- Ejecución techo
- Chapa de techo, de una pieza, con guiado de cables a ambos lados en la pieza central del techo
- Design doors
- Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°
- Incl. cierre de barras de 2 puntos
- Ejecución puerta trasera
- con 2 compartimentos, con aireación
- Ejecución puerta frontal
- con 2 compartimentos, con aireación
- Ejecución guías perfil
- Guías perfil de 19" en el Compartment Rack VX IT
- Ejecución suelo
- Bastidor del suelo con chapa de techo cerrada, extraíble, de dos piezas
- Ejecución nivel(es) de 19"
- 2 x 23 UA
- Posición ángulos de montaje
- Nivel de 19", delante y detrás
- Capacidad de carga
- 1.000 kg
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177950092
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
VX IT Compartment Rack, con aireación, 2 compartimentos, nivel de 19" delante y detrás, 2 x 23 UA, An.Al.Pr.: 600x2200x1200 mm, bastidor del armario y piezas planas: RAL 7035, equipamiento interior: RAL 9005