Compartment Rack VX IT con 2 compartimentos, con aireación

Artículo No.: VX 5316175

VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Artículo No.:
VX 5316175
Descripción producto
Solución inteligente para la integración de diferentes aplicaciones en un rack centralizado, para diferentes grupos de usuarios y autorizaciones de acceso. Instalaciones separadas por completo físicamente, incluyendo cableado independiente. División en 2 compartimentos para el equipamiento individualizado de cada uno de los compartimentos, con alojamiento para su infraestructura TI a prueba de accesos.
Ventajas
Rack premontado con nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada compartimento, ajustable de forma individual e independiente
Distancia de nivel premontado 740 mm, ajustable individualmente
Bisagras a la derecha, intercambiables a la izquierda
Posibilidad de ensamblaje en todos los lados
Chapas de conducción del aire integradas en el marco de montaje de 19"
Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°, en ensamblaje máx. 115°
Datos técnicos
Carga máx. admisible 500 kg por compartimento
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm
Chapa de suelo: chapa de acero, 1.0 mm
Puerta frontal y dorsal: chapa de acero, 1,5 mm
Guías perfil: chapa de acero, 2.5 mm
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Nivel de montaje de 19", bisagras y asas pintadas en RAL 9005
Unidad de envase
Compartment Rack VX IT, con dos compartimentos de instalación independientes
Nivel de montaje de 482,6 mm (19") por Compartment, delante y detrás, atornillado a las paredes de separación integradas a izquierda y derecha
2 puertas de chapa de acero con aireación, delante y detrás
Chapa de suelo partida en el centro, premontada en toda la profundidad del armario
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Incluye compensación de potencial, preparado para el montaje de cintas de puesta a tierra
Dos perfiles de fijación de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, fijados con profundidad variable, incluye en el frontal panel de conducción de aire integrado
4 llaves
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
Fijación de 19"
2 x 23 UA
Incluye nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, ajustable de forma individual e independiente
Montaje PDU vertical en el espacio posterior
PDU vertical con conector IEC C20 (longitud máx. PDU 1.000 mm), Ref. 7979.117/.118/.217/.317/.417
PDU vertical – conector CEE/16 A, 1~/3~, Ref. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
Ejecución
Compartment Rack, 2 x 23 UA
Ejecución techo
Chapa de techo, de una pieza, con guiado de cables a ambos lados en la pieza central del techo
Design doors
Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°
Incl. cierre de barras de 2 puntos
Ejecución puerta trasera
con 2 compartimentos, con aireación
Ejecución puerta frontal
con 2 compartimentos, con aireación
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" en el Compartment Rack VX IT
Ejecución suelo
Bastidor del suelo con chapa de techo cerrada, extraíble, de dos piezas
Ejecución nivel(es) de 19"
Nivel de 19", delante y detrás
Nivel de montaje de 19" con escuadras de montaje universal, delante y detrás, variable en profundidad, retícula de 12,5 mm, se atornilla a izquierda y derecha a las paredes de separación, con chapas de conducción de aire integradas
Chapa de conducción del aire con escotadura de montaje de 19" 1 UA vertical, integrada a derecha e izquierda de cada Compartment, como espacio adicional para equipamiento interior o guiado de cables.
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
1.000 kg
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
200 kg
Peso bruto
216 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177950115
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT Compartment Rack, con aireación, 2 compartimentos, nivel de 19" delante y detrás, 2 x 23 UA, An.Al.Pr.: 800x2200x1200 mm, bastidor del armario y piezas planas: RAL 7035, equipamiento interior: RAL 9005
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle