- Referencia:
- VX 5315.185
- Descripción producto
- Solución inteligente para la integración de diferentes aplicaciones en un rack centralizado, para diferentes grupos de usuarios y autorizaciones de acceso. Instalaciones separadas por completo físicamente, incluyendo cableado independiente. División en 4 compartimentos para el equipamiento individualizado de cada uno de los compartimentos, con alojamiento para su infraestructura TI a prueba de accesos.
- Ventajas
- Rack premontado con nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada compartimento, ajustable de forma individual e independiente
- Distancia de nivel premontado 740 mm, ajustable individualmente
- Bisagras a la derecha, intercambiables a la izquierda
- Posibilidad de ensamblaje en todos los lados
- Chapas de conducción del aire integradas en el marco de montaje de 19"
- Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°, en ensamblaje máx. 115°
- Datos técnicos
- Max. load capacity 250 kg per compartment
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm
Chapa de suelo: chapa de acero, 1.0 mm
Puerta frontal y dorsal: chapa de acero, 1,5 mm
Guías perfil: chapa de acero, 2.5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Nivel de montaje de 19", bisagras y asas pintadas en RAL 9005
- Unidad de envase
- Compartment Rack VX IT, con cuatro compartimentos de instalación independientes
Nivel de montaje de 482,6 mm (19") por Compartment, delante y detrás, atornillado a las paredes de separación integradas a izquierda y derecha
Chapa de suelo partida en el centro, premontada en toda la profundidad del armario
4 puertas de chapa de acero con aireación, delante y detrás
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Incluye compensación de potencial, preparado para el montaje de cintas de puesta a tierra
Dos perfiles de fijación de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, fijados con profundidad variable, incluye en el frontal panel de conducción de aire integrado
8 llaves
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Fijación de 19"
- 4 x 11 UA
- Incluye nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, ajustable de forma individual e independiente
- Ejecución
- Compartment Rack, 4 x 11 UA
- Ejecución techo
- Chapa de techo, de una pieza, con guiado de cables a ambos lados en la pieza central del techo
- Design doors
- Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°
- Incl. cierre de barras de 2 puntos
- Ejecución puerta trasera
- con 4 compartimentos, con aireación
- Ejecución puerta frontal
- con 4 compartimentos, con aireación
- Ejecución guías perfil
- Guías perfil de 19" en el Compartment Rack VX IT
- Ejecución suelo
- Bastidor del suelo con chapa de techo cerrada, extraíble, de dos piezas
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Nivel de 19", delante y detrás
- Nivel de montaje de 19" con escuadras de montaje universal, delante y detrás, variable en profundidad, retícula de 12,5 mm, se atornilla a izquierda y derecha a las paredes de separación, con chapas de conducción de aire integradas
- Posición ángulos de montaje
- Nivel de 19", delante y detrás
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177950108
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
VX IT Compartment Rack, con aireación, 4 compartimentos, nivel de 19" delante y detrás, 4 x 11 UA, An.Al.Pr.: 600x2200x1200 mm, bastidor del armario y piezas planas: RAL 7035, equipamiento interior: RAL 9005