Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Artículo No.: TX 7888040

IT Rack para redes, premontado con puerta transparente, guías perfil de 19", laterales y zócalo.

Cable de conexión para PSM/PDU

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Juego de compensación de potencial para VX IT

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Empuñadura Confort AX

Cilindro medio para sistemas de asas

Bombín de cierre

Juego de escobillas para TX CableNet

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Jaula para cables para TX CableNet

Placa guía de cables para TX CableNet

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Eslabones, fijación de 19"

Brida de velcro

Bridas para cables

Estribo guía de cables

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Artículo No.:
TX 7888040
Ejecución
1ª generación
con puerta transparente
con laterales
Ventajas
Gestión del cableado de ubicación variable
Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión
El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo
Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
Chapa de techo, de una pieza, cerrada, atornillada incluyendo escotadura oculta en el tercio posterior para alojar una unidad de ventiladores para ventilación activa
Para reforzar la aireación pasiva puede levantarse, si se desea, el techo mediante bulones de distanciamiento
Techo incluyendo escotadura oculta en el tercio posterior para alojar una unidad de ventiladores para ventilación activa
Accesorios con compatibilidad TS y VX
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Caja: chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Bastidor del armario, techo y puertas incl. asas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase
Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega, atornillada con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Puesta a tierra del marco montado ensayada según EN 60 950
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Sistema de zócalo VX, 100 mm, montado
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Pantallas de zócalo, con aireación (adjuntas)
4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
Juego de escobillas para entrada de cables por el techo (adjunto)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
24 abrochadores de 19", 1 UA, con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
4 guías de entrada de cables para la captación de cables en la profundidad del armario mediante bridas de cables (adjuntas)
Gama IPPC
Guías perfil de 19"
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Unidades de altura
24 UA
Altura zócalo
100 mm
Altura incl. zócalo
1.300 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Ejecución
premontado
con laterales
Ejecución techo
Chapa de techo, de una pieza, atornillada con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Ejecución nivel(es) de 19"
Nivel de 19", delante y detrás
Posición ángulos de montaje
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Capacidad de carga
5000 N
Observación
Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
102 kg
Peso bruto
107,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
Rack para redes TX CableNet premontado, con puerta transparente delante incl. asa de diseño, puerta de chapa de acero trasera, laterales y zócalo, así como elementos básicos para el guiado de cables, An.Al.Pr.: 800x1200+100x800 mm, 24 UA
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)