Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Artículo No.: TX 7888808

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.

Cable de conexión para PSM/PDU

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Juego de compensación de potencial para VX IT

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Empuñadura Confort AX

Cilindro medio para sistemas de asas

Bombín de cierre

Juego de escobillas para TX CableNet

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Jaula para cables para TX CableNet

Placa guía de cables para TX CableNet

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Eslabones, fijación de 19"

Brida de velcro

Bridas para cables

Estribo guía de cables

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Artículo No.:
TX 7888808
Ejecución
2ª generación
premontado
con puerta transparente
con laterales
Con chapa de techo
Descripción producto
Óptima solución de rack TI para el alojamiento en espacios reducidos, techos de poca altura o salas de difícil acceso.Sin pérdida de potencia a causa de unidades de altura no utilizadas en montajes únicamente con pequeños componentes eléctricos.
Ventajas
Nuevo concepto de chapa de techo: uso optimizado del volumen total del armario para el cableado, así como la integración opcional de un módulo de ventiladores
Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
Laterales atornillados para un acceso rápido
Guías de perfil de 19", delante y detrás, ajustables en profundidad
Sistema de zócalo VX, con aireación, para una sencilla entrada de cables a través del suelo o dentro de un ensamblaje y apoyando adicionalmente la climatización.
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Bastidor del armario con guías de perfil de 19", delante y detrás
Laterales
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
Escobilla
Guía combinada de 19"
Estribo de entrada de cables (adjunto sin montar)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)
Incl. material de fijación
Chapa de techo atornillada con entrada de cables oculta a ambos lados en toda la profundidad del armario y escotadura central oculta para facilitar la integración de un módulo de ventiladores.
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Ejecución
premontado
con laterales
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente, de una pieza
con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga (estática)
500 kg
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Observación
Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
94 kg
Peso bruto
104 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177994652
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX CableNet, con puerta transparente, con chapa de techo, laterales, guías perfil de 19", premontado, An.Al.Pr.: 800x1200x800 mm, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Further instructions
Instrucciones