- Artículo No.:
- TX 7888.738
- Ejecución
- 2ª generación
desensamblable
con aireación
con laterales
- Ventajas
- New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
- Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
- Laterales atornillados para un acceso rápido
- 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth
- Posibilidad de desmontaje
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Rack con puerta perforada delante y puerta dorsal detrás
Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Laterales
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 445 mm
- Fijación de 19"
- desensamblable
- Ejecución
- con laterales
- Design doors
- con aireación
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación
- Ejecución puerta frontal
- Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación
- Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 %
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Capacidad de carga (estática)
- 500 kg
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 104,5 kg
- Peso bruto
- 114,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177997547
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TX CableNet, con puerta perforada, con chapa de techo, laterales, guías perfil de 19", caja desensamblable, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm, RAL 7035