- Referencia:
- VX_IT 1182.097
- Ejecución
- Armazón de rack VX con chapa de techo
sin puerta frontal ni dorsal
con aireación
sin laterales
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor del rack y techo: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 150 mm / 330 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 720 mm
- Fijación de 19"
- atornilladas a elemento de profundidad arriba y abajo, así como al carril soporte en la estructura
- Ejecución
- Estándar
- Ejecución techo
- varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
- Ejecución guías perfil
- Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
- Ejecución suelo
- abierto
- Ejecución nivel(es) de 19"
- delante y detrás
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
- 12.000 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 73 kg
- Peso bruto
- 76 kg
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- Descripción producto
-
VX IT Open, guías perfil de 19" atornilladas arriba y abajo a elementos de profundidad, así como al carril soporte de la estructura, An.Al.Pr.: 800x2000x1200 mm, RAL 7035