Rack OCP ORV3

Artículo No.: IT 7100120

OCP es una comunidad internacional en expansión cuyo objetivo es simplificar y optimizar la infraestructura TI. El rack OCP ORV3 de Rittal está aceptado por OCP y listo para su uso inmediato. El programa de accesorios permite realizar en cualquier momento adaptaciones y ampliaciones sencillas. El rack OCP ORV3 está preparado adicionalmente para el alojamiento de una solución Direct Liquid Cooling (DLC). Con este rack alcanzarás un nuevo nivel en eficiencia y densidad de potencia.

Artículo No.:
IT 7100120
Ejecución
Estructura abierta
con embarrado
Preparado para entrada de cables en el techo y suelo
Guiado de cables frontal sobre el total de la altura
Ventajas
Preparado para alojar componentes OCP de 21" y el contacto directo sobre la guía conductora de corriente
Montaje y mantenimiento rápidos gracias a la fijación a presión del sistema de alimentación IT y del sistema de barras colectoras IT OCP
Gestión integral del cableado en el frontal del rack en toda la altura
Adecuado para High Performance Computing y tecnología de IA gracias a la compatibilidad con soluciones Direct Liquid Cooling para disipar la carga térmica generada en el rack
Las ruedas para cargas pesadas integradas facilitan el transporte y mejoran el manejo en el centro de datos
Material
Chapa de acero
Superficie
Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Rack OCP ORV3
Barra conductora de corriente OCP para máx. 48 c.c./18 kW
2 perfiles, premontados
Pies de nivelación, premontados
4 ruedas (giratorias)
Junta de ensamblaje
Chapa de conducción del aire
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.286 mm
Profundidad: 1.068 mm
Unidades de altura
44 OU
Capacidad de carga
14.000 N
Material básico
Chapa de acero
Potencia
18 kW
Tensión de servicio
48 V c.c.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
172 kg
Peso bruto
200 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
OCP ORV3 Rack, con embarrado, 44 OU, An.xAl.xPr.: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Aprobaciones
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Product presentations
Fichas técnicas
Técnica en detalle