TX Colocation rack

Referencia: TX 5541.245

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!

Referencia:
TX 5541.245
Ejecución
Estándar
Material
Chapa de acero
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del rack y techo: RAL 7035
Puerta: RAL 7035
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta de chapa de acero frontal, con aireación, bisagras de 130°
Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges
Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code
Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure
150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosure
10 x captive nuts with screws (enclosed)
Accesorios puesta a tierra (adjuntos sin montar)
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Chapa de conducción del aire
Juego de ensamblaje (adjunto sin montar)
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.450 mm
Profundidad: 1.200 mm
Unidades de altura
52 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
Fijación de 19"
800 mm-wide enclosure mounted on cross-members
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors
Puertas con aireación
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, con aireación
dos piezas
Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 %
Ejecución puerta frontal
Puerta de chapa de acero, con aireación
Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación
Una pieza
Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 %
Ejecución suelo
abierto
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
15.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
145 kg
Peso bruto
151 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177971622
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX Colocation server rack, WxHxD: 800x2450x1200 mm, 52 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones