- Referencia:
- DK 5528.131
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 38 UA
- Unidades de altura
- 38 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 84 mm / 168 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 545 mm
- Design doors
- cerrado, IP 55
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Marco de montaje, 482,6 mm (19")
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 96,9 kg
- Peso bruto
- 102 kg
- EAN
- 4028177706439
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 1800 x 800 mm, 38 UA, IP 55