- Artículo No.:
- DK 5510151
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, zócalo: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario TS 8 con puertas, chapa de techo, zócalo y laterales
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Alojamiento en suelo
Módulo de suelo frontal montado como pantalla
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas
Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas
Laterales, de una pieza, con cierre
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Altura incl. zócalo
- 2.100 mm
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 144 mm / 308 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 745 mm
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Marco de montaje, 482,6 mm (19")
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177706118
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 2000 x 1200 mm, 42 UA, premontado