Armario para redes/servidores TS IT con puerta perforada, premontada, con marco de montaje de 19"

Artículo No.: DK 5509161

TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

Perfil de estanqueidad

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

PDU metered

Artículo No.:
DK 5509161
Material
Chapa de acero
Aluminio
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal, zócalo: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Laterales, de una pieza, con cierre
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Alojamiento en suelo
Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables trasera
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas
Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
Gama IPPC
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Altura incl. zócalo
2.100 mm
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
87 mm / 165 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
745 mm
Design doors
con aireación
Ejecución nivel(es) de 19"
Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga
15.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
155,5 kg
Peso bruto
161,5 kg
EAN
4028177706071
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, marco de montaje de 19", puerta perforada, An.Al.Pr. 800 x 2000 x 1000 mm, 42 UA, premontado
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle