Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, armario vacío

Artículo No.: DK 5515790

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Sin equipamiento interior de 19" como armario vacío para un montaje individualizado disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección hasta IP 55.

Conjunto de ensamblaje rápido, tres piezas para TS/TS

Estribo de unión, exterior para TS/TS

PDU UK basic

PDU managed

PDU UK, ejecución metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Artículo No.:
DK 5515790
Material
Chapa de acero
Aluminio
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio (180°)
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
Design doors
cerrado, IP 55
Ejecución nivel(es) de 19"
sin equipamiento interior de 19"
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
98,6 kg
Peso bruto
103,8 kg
EAN
4028177703445
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, sin equipamiento interior de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 2200 x 1200 mm, 47 UA, IP 55
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes