- Referencia:
- DK 5503.181
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), bisagras de 180°
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 24 UA
- Unidades de altura
- 24 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 147 mm / 105 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 545 mm
- Design doors
- con aireación
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Marco de montaje, 482,6 mm (19")
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 70,3 kg
- Peso bruto
- 74 kg
- EAN
- 4028177705869
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TS IT, marco de montaje de 19", puerta perforada, An.Al.Pr. 800 x 1200 x 800 mm, 24 UA