- Referencia:
- DK 5514.130
- Material
- Chapa de acero
Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Chapa de techo, de una pieza, ciega
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidades de altura
- 47 UA
- Unidades de altura
- 47 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 745 mm
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Observación referente a la referencia
- En caso de ubicación aislada solicitar el armario con los laterales montados y atornillados
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 126,7 kg
- Peso bruto
- 139 kg
- EAN
- 4028177696433
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
#NV