Rack para redes TE 8000

Referencia: TE 7888.500

Rack TI TE 8000 con puerta transparente preparado para un equipamiento interior individual.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Referencia:
TE 7888.500
Ejecución
con laterales
Ventajas
Sin estructura
Óptima accesibilidad
Fácil montaje
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Material
Chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Marco de montaje: imprimación por inmersión
Piezas planas: texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130º, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E
Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130º, cierre de seguridad 3524 E
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
30 mm / 30 mm / 
Distancia de niveles (estado de entrega)
495 mm
Capacidad de carga
4.000 N
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
82,5 kg
Peso bruto
83 kg
EAN
4028177801424
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TE 8000 RACK C/ LATERALES 600x2000x600
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle